MAX2309EVKIT

MAX2306、MAX2308、MAX2309评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2306/MAX2308/MAX2309评估板简化了MAX2306/MAX2308/MAX2309 IF接收器的测试。这些评估板可以对器件的可变增益放大器(VGA)、I/Q解调器、双频压控振荡器(VCO)、合成器、3线编程接口以及电源管理特性进行评估。

该评估板为所有信号输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片上VCO提供基于变容二极管的槽路,可以通过电位器、外部电压或内部锁相环(PLL)的相位锁定进行调谐。

关键特性

  • 双振荡器(MAX2306)
  • 板上PLL合成器
  • 3线接口
  • 单端或差分基带输出
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 所有信号端口都有SMA连接器
  • PC控制软件(从china.maximintegrated.com下载)

应用

  • 全球星双模手机
  • 单/双/三模CDMA手机
  • WCDMA手机
  • 无线数据链接
  • 无线本地环路(WLL)
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南