MAX2247EVKIT

MAX2247评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2247评估板(EV kit)简化了MAX2247功率放大器(PA)的评估。评估板不需要额外支持电路就可以测试器件的RF性能。评估板的输入输出都采用了SMA连接器,可以与RF测试设备方便地连接。

每块评估板上都安装了MAX2247,并包括为2.4GHz至2.5GHz RF频段优化所需要的匹配元件,POUT = +24dBm。较低功率应用中所需要的匹配元件,请参见完整数据资料中的表2。

关键特性

  • 简化MAX2247的评估
  • +2.7V至+3.6V单电源供电
  • 为2.4GHz至2.5GHz频段提供输出匹配
  • 完全安装与测试

应用

  • 2.4GHz无绳电话
  • 2.4GHz ISM无线装置
  • HomeRF
  • IEEE 802.11b DSSS WLAN
  • IEEE 802.11g OFDM WLAN
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南