MAX2244EVKIT

MAX2244、MAX2245、MAX2246评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2244/MAX2246评估板(EV kit)简化了MAX2244/MAX2245/MAX2246功率放大器(PA)的评估。它们不需要额外的支持电路就可以测试器件的RF性能。评估板的信号输入、输出都采用了SMA连接器,可以与RF测试设备方便地连接。

MAX2244评估板上安装了MAX2244,并包括为2.4GHz至2.5GHz应用提供约22dBm输出功率而优化的输出匹配元件。MAX2246评估板上安装了MAX2246,通过电路板上的匹配电路,可以为2.4GHz频段提供约20dBm输出。

关键特性

  • 简化了MAX2244/MAX2246的评估
  • 3V至3.6V单电源供电
  • 为2.4GHz至2.5GHz频段提供射频输出匹配
  • 跳线用于简化关断控制
  • 包括所有关键的外部元件
  • 技术资料
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
    类型 编号 PDF 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南