回到顶部
产品详情
MAX2209评估板(EV kit)简化了MAX2209 RF功率检测器的评估。该评估板可对全部功能进行测试,无需任何外部支持电路。RF输入可通过50Ω SMA连接器方便地连接至测试设备。
主要特征
- 2.7V至5V单电源供电
- RF输入具有50Ω SMA连接器
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 双频WCDMA手机
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
技术文档
数据资料 | MAX2209评估板 | Dec 18, 2009 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- 2.7V至5V单电源供电
- RF输入具有50Ω SMA连接器
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 双频WCDMA手机
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
描述
MAX2209评估板(EV kit)简化了MAX2209 RF功率检测器的评估。该评估板可对全部功能进行测试,无需任何外部支持电路。RF输入可通过50Ω SMA连接器方便地连接至测试设备。
技术文档
数据资料 | MAX2209评估板 | Dec 18, 2009 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |