MAX2207EVKIT

MAX2205、MAX2206、MAX2207、MAX2208评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2205-MAX2208评估板(EV kit)简化了对MAX2205-MAX2208 RF功率检测器的评估。在不需要额外支持电路的基础上,它们可以对全部功能进行测试。为了与测试装备方便地连接,RF输入采用了50Ω SMA连接器。

关键特性

  • +2.7V至+5V单电源供电
  • 具有50Ω SMA连接器的RF输入
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 双频CDMA/TDMA手机
  • 双频GSM/EDGE手机
  • PA模块
  • WCDMA手机
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南