回到顶部
产品详情
MAX2205-MAX2208评估板(EV kit)简化了对MAX2205-MAX2208 RF功率检测器的评估。在不需要额外支持电路的基础上,它们可以对全部功能进行测试。为了与测试装备方便地连接,RF输入采用了50Ω SMA连接器。
主要特征
- +2.7V至+5V单电源供电
- 具有50Ω SMA连接器的RF输入
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 双频CDMA/TDMA手机
- 双频GSM/EDGE手机
- PA模块
- WCDMA手机
技术文档
数据资料 | MAX2205、MAX2206、MAX2207、MAX2208评估板 | Jun 03, 2002 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- +2.7V至+5V单电源供电
- 具有50Ω SMA连接器的RF输入
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 双频CDMA/TDMA手机
- 双频GSM/EDGE手机
- PA模块
- WCDMA手机
描述
MAX2205-MAX2208评估板(EV kit)简化了对MAX2205-MAX2208 RF功率检测器的评估。在不需要额外支持电路的基础上,它们可以对全部功能进行测试。为了与测试装备方便地连接,RF输入采用了50Ω SMA连接器。
技术文档
数据资料 | MAX2205、MAX2206、MAX2207、MAX2208评估板 | Jun 03, 2002 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |