MAX2204EVKIT

MAX2204评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2204评估板(EV kit)简化了RF功率检测器MAX2204的评估。评估板可测试其全部功能而无需外部支持电路。评估板上的RF功率检测器输入端采用50Ω SMA连接器,可方便的与测试设备连接。

关键特性

  • +2.7V至+3.3V单电源工作
  • 带有50Ω SMA连接器的RF输入端口
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 高速下行链路分组接入(HSDPA)
  • 高速上行链路分组接入(HSUPA)
  • WCDMA、cdma2000®
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南