MAX2180AEVKIT

评估MAX2180A


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2180A评估板(EV kit)简单评估AM/FM低噪声放大器MAX2180A。评估板可测试器件的特性和性能,无需外部其它电路和软件。信号输入输出采用SMA连接器,方便连接RF测试设备。

评估板完全组装,板上带有器件并且集成了U.S. FM波段的输入匹配元件。

关键特性

  • 易于评估MAX2180A
  • +6V至+24V单电源供电
  • RF输入输出具有50Ω匹配
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用

  • 汽车有源天线
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
MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南