MAX2180A

AM/FM汽车天线低噪声放大器

具有可调增益控制的、业界领先的AM/FM LAN,节省空间、降低成本并改进功能


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2180A是一款高度集成的AM/FM可变增益、低噪声放大器,理想用于汽车天线设计。器件具有独立的AM和FM信号路径,每个通道提供30dB增益范围,由独立的片上功率检测器控制。AM信号通道覆盖148kHz至30MHz输入频率范围,而FM信号通道覆盖65MHz至162.5MHz频率范围。

器件内部集成一个稳压器和调整管,允许工作在+6V至+24V电池电压范围。在极端条件下,片上热保护电路自动限制结温。

器件提供小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX2180A: Simplified Block Diagram MAX2180A: Simplified Block Diagram 放大+

关键特性

  • +6V至+24V供电范围
  • 集成AGC省去了外部PIN二极管
  • 宽动态范围
  • 低噪声,噪声系数低于3dB
  • 较少的外部BOM
  • 集成热保护
  • 小封装(4mm x 4mm TQFN)
  • 集成调整管和线性稳压器
  • 集成功率检测
  • 集成天线检测

应用

  • 汽车有源天线

请查看具体的参数规格 Low-Noise Amplifiers (42)


Part NumberRF Freq.
(MHz)
RF Freq.
(MHz)
Noise Figure
(dB)
Gain
(dB)
ISUPPLY
(mA)
Footprint
(mm x mm)
Package/PinsBudgetary
Price
minmaxSee Notes
MAX2180A 0.148162.52.756754.0 x 4.0
TQFN/24
$2.68 @1k

Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。

MAX2180AEVKIT: 评估MAX2180A

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
申请可靠性报告: MAX2180A 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
类型 编号 标题
评估板8113MAX2180AEVKIT 评估MAX2180A