MAX2175J1EVKIT

MAX2175评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2175评估板(EV kit)用于评估MAX2175混合无线电接收器。评估板支持使用两个调谐器,允许评估分集应用、使用单天线的双调谐器FM功能,以及级联VHF环通和调谐器操作。两个调谐器的输出可以仅仅是I2S主机或者I2S主/从机,支持评估较宽范围的基带连接方法。

通过0.1in连接头,很容访问每个调谐器的基带输出,便于将调谐器连接到常见的数据捕获系统,例如FPGA和逻辑分析仪。评估板也包括定制的基带DSP接口,可用于将I2S和I2C端口连接到特定的DSP平台。

全部RF端口均采用SMA连接器。评估板包括典型的滤波器,支持评估实际环境下的性能。提供一条公共FM通路,将两个调谐器连接到单个信号源,支持评估双调谐器FM功能。

评估板配置为使用外部I2C至USB转换接口,支持通过MAX2175的图形用户界面(GUI)软件控制调谐器,软件提供全面评估器件特性的途径。I2C信号也连接到DSP连接器和0.1in连接头,支持在需要时由基带DSP利用MAX2175驱动配置调谐器。

评估板使用3.3V单电源工作,可由外部台式电源提供。此外,DSP接口连接器也可提供要求的电源。

关键特性

  • 支持评估全部信号通路和接收模式
  • 双调谐器,用于评估双调谐器相关的特性
  • 定制DSP接口,用于连接到DSP评估平台
  • 逻辑分析仪接口,简化连接
  • MATLAB®解串器功能简化评估过程
  • 使用MAX2175 GUI,通过USB寄存器控制调谐器
  • 支持所有频段的输入滤波器,搭建现实测试环境
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 汽车信息娱乐系统
  • 远端射频
  • 智能天线
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料