MAX2175

MAX2175——RF至比特流车载无线调谐器

模拟/数字无线接收器,用于远程调谐器和软件无线电


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2175 IC为先进的模拟/数字混合无线接收器,带有RF至比特流(RF to Bits®)前端,设计用于汽车接收环境下的远程调谐器和软件无线电方案。高度集成的调谐器采用直接转换方法,支持数字音频广播(DAB)和数字多媒体广播(DMB)应用,覆盖VHF III频段和L频段。使用低中频和数字转换至基带,支持接收FM、DRM+、FM-HD及天气预报频段;使用直接采样和数字转换至基带,支持接收AM (长、中和短波)和DRM。

器件提供带缓冲的基准频率差分输出,支持多调谐器系统。设计集成全部关键电路,支持低功耗、板载调谐器设计,带有先进的基带方案。调谐器包括数字滤波,最大程度减少基带处理器中解调相应通道所需的MIPS。产生的I通道和Q通道数据字通过业界标准的I2S数字接口传输到基带。

MAX2175 IC采用48引脚TQFN封装(7mm x 7mm),带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内确保电气规格。观看视频。

MAX2175: ACE Award Winner MAX2175: ACE Award Winner 放大+

关键特性

  • RF至比特流结构,带I2S输出
  • +3.3V单电源工作
  • 集成VHF III频段环通
  • 全频段接收AM中波频段
  • 全数字增益控制
  • 灵活的数据结构
  • 可编程字长
  • 双或单数据率模式
  • 小型封装(7mm x 7mm,48引脚TQFN)

应用

  • 汽车信息娱乐系统
  • 远端射频
  • 智能天线

请查看具体的参数规格 Radio Receivers (6)


Part NumberVSUPPLY
(V)
ApplicationsSolutionsBand/ Freq.
(MHz)
Footprint
(mm x mm)
Package/Pins
MAX2175 3.1 to 3.5
AM
DAB
DRM
FM
HD
Automotive
76 to 90
87 to 108
168 to 240
1452 to 1492
7.0 x 7.0
TQFN/48

Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。

MAX2175J1EVKIT: MAX2175评估板
MAX2175R1EVKIT: MAX2175评估板

其它资源

更多信息(Static content; dynamic Links to More text in public QV may not be represented in this box) 设计方案:Remote Tuner Architecture Reduces Wiring Weight and Cost While Improving Noise Immunity
申请可靠性报告: MAX2175 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 标题
评估板9238MAX2175J1EVKIT MAX2175评估板