回到顶部

MAX2170评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX2170评估板 May 15, 2007
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 简便的评估MAX2170
  • +2.7V至+3.5V单电源工作
  • RF接口带有50Ω SMA连接器
  • 基带输出带有50Ω BNC连接器
  • 自动增益控制跳线
  • 包括所有关键外围器件
  • 并行端口用于I²C连接
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com获得

应用/用途

  • 固定、移动数字音频广播系统(DAB)
  • 地面数字多媒体广播系统(T-DMB)

描述

MAX2170评估板(EV kit)简化了MAX2170直接变频至低IF调谐器的评估。无需外部电路的支持即可测试芯片性能。评估板的输入和输出端带有标准的50Ω SMA和BNC连接器,可在实验平台上快速、简便的进行评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

技术文档

数据资料 MAX2170评估板 May 15, 2007
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心