回到顶部

直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播

高性能、高度集成的三频接收机,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信

产品详情

主要特征

应用/用途

Parametric specs for Radio Receivers
Ref. Clock Freq. (MHz) 24.576
IF Output Frequency (MHz) 2.048
Noise Figure (dB) (typ) 2.9
VSUPPLY (V) 2.7 to 3.5
ISUPPLY (mA) 62
End Equipment DAB
T-DMB
Solutions Automotive
Consumer
Band/ Freq. (MHz) 168 to 240
1452 to 1492
Footprint (mm x mm) 6.0 x 6.0
Package/Pins TQFN/40
Budgetary
Price (See Notes)
3.65
查看更多

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

参量

Parametric specs for Radio Receivers
Ref. Clock Freq. (MHz) 24.576
IF Output Frequency (MHz) 2.048
Noise Figure (dB) (typ) 2.9
VSUPPLY (V) 2.7 to 3.5
ISUPPLY (mA) 62
End Equipment DAB
T-DMB
Solutions Automotive
Consumer
Band/ Freq. (MHz) 168 to 240
1452 to 1492
Footprint (mm x mm) 6.0 x 6.0
Package/Pins TQFN/40
Budgetary
Price (See Notes)
3.65

主要特征

  • 电源电压范围:+2.7V至+3.5V
  • 低IF输出可省去IF-SAW滤波器
  • 集成低IF带通滤波器
  • Σ-Δ N分频合成器
  • +45dB数字ACPR
  • VHF-III (包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数3.5dB
  • L波段典型噪声系数3.1dB
  • VHF-III灵敏度-100dBm
  • L波段灵敏度-99dBm
  • 基带过载监测器控制RF AGC

应用/用途

  • 固定、移动数字音频广播系统(DAB)
  • 地面数字多媒体广播系统(T-DMB)

描述

MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器设计为用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)应用,输入频率范围覆盖168MHz至240MHz (VHF-III)、1452MHz至1492MHz (L波段)和87MHz至108MHz (FM)。MAX2170/MAX2171具有较高的器件集成度,允许低功耗、板载调谐设计。直接变频至低IF架构取消了提供中心频率为2.048MHz的基带信号输出至解调器所需的IF-SAW滤波器。

MAX2170缓冲输出一路与晶振同频率的参考时钟,而MAX2171输出参考频率为晶振频率的1/3。在敏感的OFDM应用中,强信号邻信道的1kHz相位噪声和宽带相位噪声可能会带来问题,芯片集成一个Σ-Δ N分频合成器,可优化这种应用中的带内和宽带相位噪声特性。

MAX2170/MAX2171提供带裸焊盘的40引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm)。在-40°C至+85°C范围内保证其电气特性。

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心