MAX2165EVKIT

MAX2165评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2165评估板(EV kit)简化了直接变频DVB-H调谐器MAX2165的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出端带有标准的50Ω SMA和BNC连接器,可在实验台上快速、简便的进行评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 方便评估MAX2165
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有关键外围器件
  • 完全安装并经过测试
  • PC控制软件(可从china.maximintegrated.com获得)

应用

  • DMB-T/H便携式设备
  • 手持式DVB-H接收器
  • DVB-T便携式设备
  • ISDB-T接收机(13段)

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南