MAX2163AEVKIT

MAX2163AMAX2163AS评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2163A/MAX2163AS评估板(EV kit)简化了MAX2163A/MAX2163AS 1段和3段ISDB-T调谐器的测试和评估。评估板完全安装并经过工厂测试。评估板的输入和输出都配备了标准50Ω SMA连接器,可在测试平台上实现快速简易的评估。

本文档提供了评估器件所需的设备清单、简单明了的功能验证测试流程、评估板电路说明、电路原理图、评估板的元件清单(BOM)以及PCB各层的布线图。

关键特性

  • 便于评估MAX2163A/MAX2163AS
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有关键外部元件
  • 完全安装并经过测试
  • PC控制软件(可从china.maximintegrated.com下载)

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话移动TV
  • 游戏控制台
  • 家庭音频设备
  • 个人数字助理(PDA)
  • 便携式音频设备
  • 便携式TV装置
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm