MAX2161EVKIT

MAX2161/MAX2162评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2161/MAX2162评估板(EV kit)简化了1段和3段ISDB-T调谐器MAX2161/MAX2162的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。每个评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,从而可在测试平台上快速简便的进行评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、MAX2161/MAX2162评估板元件说明、电路原理图以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 简化MAX2161/MAX2162的评估
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外部元件
  • 经过完全安装与测试
  • PC控制软件

应用

  • 汽车导航
  • 汽车无线装置
  • 蜂窝电话移动TV
  • 个人数字助理(PDA)
  • 便携式音频设备
  • 便携式TV装置

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南