MAX2160EVKIT

MAX2160评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2160评估板(EV kit)可以简化对单段ISDB-T调谐器MAX2160的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板上包括标准50Ω SMA连接器用于输入和输出,允许快速简便的在测试台上进行评估。

本文档提供评估器件所需的设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

关键特性

  • 便利的评估MAX2160
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有关键的外围元件
  • 经过完全安装与测试
  • PC控制软件(从china.maximintegrated.com下载)
  • 应用

    • 蜂窝电话移动TV
    • 个人数字助理(PDA)
    • 袖珍TV

    MAX2160EVKIT: MAX2160评估板
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
    类型 编号 PDF 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
    类型 编号 标题
    评估板4828MAX2160EVKIT MAX2160评估板