MAX2141

低功耗XM卫星通信接收机

完备的XM卫星接收调谐器,可同时用于数据及语音接收,只消耗一半的功率


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2141是一款完备的低功耗接收器,用于XM卫星接收系统。MAX2141仅需一个有源天线模块、一个晶体和SAW滤波器即可组成完整的XM接收机。MAX2141平台所需的外部元件极少,因而能够提供成本最低、尺寸最小的宽频接收器方案。

接收器包含独立的RF AGC环路和IF AGC环路,可有效提供大于92dB的动态范围。通过SAW滤波器和片内低通滤波器可实现信道选择。集成的分数N分频合成器允许很小的频率调节步长,使软件AFC环路实现成为可能。此外还提供基准缓冲器用于驱动基带控制器。

可通过I²C兼容总线接口编程MAX2141,提供可编程增益、可变带宽低通滤波器调谐以及多种掉电模式等特性。

MAX2141是Maxim XM卫星接收机应用的第二代器件。器件可以直接替换第一代产品MAX2140。MAX2141极大地降低了功耗,并增加了可选的闭环IF功率控制、待机模式、增强型基准缓冲器,以及具有更高的RF增益控制精度。

MAX2141工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供7mm x 7mm、44引脚薄型QFN封装。

关键特性

  • 与MAX2140引脚兼容
  • 独立的RF AGC环路
  • 独立的IF AGC环路
  • +2.85V至+3.6V工作电压范围
  • 完全集成的频率发生器
  • 外部LNA的过流保护
  • 低功耗待机模式
  • 超小尺寸44引脚TQFN封装
  • 功耗为250mW (VCC = +3.0V时)

应用

  • XM卫星通信

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
应用笔记 3830 MAX2141 XTAL端口推荐接口电路
产品可靠性报告: MAX2141.pdf 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南
应用笔记 3830 MAX2141 XTAL端口推荐接口电路