MAX2140EVKIT

MAX2140评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2140评估板(EV kit)可简化完整的SDARS接收器IC MAX2140的评估。该评估板无需其它支持电路就能够测试MAX2140的RF性能。评估板的信号输入和输出都使用SMA连接器,可简化与RF测试设备的连接。

关键特性

  • 简化MAX2140的评估
  • +3.1V至+3.6V单电源供电
  • 跳线实现数字电源控制和关断
  • 包括所有关键的外部元件
  • 包括PC控制软件

应用

  • 2.4GHz ISM无线装置
  • 卫星数字音频无线电业务(SDARS)
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南