MAX2056EVKIT

MAX2056评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2056评估板(EV kit)简化MAX2056的评估,MAX2056是通用的、高性能、增益可变放大器,带有模拟增益控制。评估板出厂时已经完全安装并经过测试。评估板的输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上快速、简单的进行评估。

本数据资料还给出了评估器件所需要的设备清单,验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及PCB每层的布线图。

关键特性

  • 模拟增益控制
  • 高达44dB增益控制范围
  • 800MHz至1000MHz频率范围
  • 经过完全安装与测试
  • 在整个工作频段,输入和输出内部匹配于50Ω
  • 50Ω SMA输入和输出,简化了所有MAX2056性能的测试
  • 应用

    • 自动测试设备(ATE)
    • 宽带系统
    • 蜂窝cdmaOne™、cdma2000®和集成数字增强网络(iDEN)基站发送器
    • 数字与扩频通信系统
    • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站发送器与功率放大器
    • 地面微波链路
    • 接收器增益控制
    • 发送器增益控制
    • WCDMA 850MHz及其它3G基站发送器和功率放大器

    技术资料

    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

    质量和环境数据

    无铅封装的锡(Sn)晶须报告
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    类型 编号 PDF 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南