回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX2055评估板 Apr 24, 2007
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 完全安装并经过测试
  • 30MHz至300MHz频率范围
  • 可变增益范围为-3dB至+20dB
  • 输出IP3为40dBm (70MHz,所有增益状态)
  • 二次谐波-76dBc
  • 三次谐波-69dBc
  • 噪声系数:5.8dB (最大增益)
  • 数字控制增益的分辨率为1dB,精度为±0.2dB
  • 可调偏置电流

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 宽带系统
  • 蜂窝电话基站
  • 高性能ADC驱动器
  • PHS/PAS基础架构
  • 接收器增益控制
  • 地面链接

描述

MAX2055评估板(EV kit)简化MAX2055的评估,MAX2055是高线性度、数字控制、增益可变的模拟-数字转换器(ADC)驱动器/放大器(DVGA)。评估板出厂时已经完全安装并经过测试。评估板的输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上快速、简单的进行评估。

本数据资料还给出了评估器件所需要的设备清单,验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及PCB每层的布线图。

技术文档

数据资料 MAX2055评估板 Apr 24, 2007
设计指南 RF和混合信号PCB的一般布局指南

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心