回到顶部 完全安装并经过测试 为输入、输出端口提供50Ω SMA连接器 1700MHz至3000MHz RF频率范围 1900MHz至3000MHz LO频率范围 DC至350MHz的IF频率范围 7.5dB变频损耗 +31dBm输入IP3 (下变频) +23dBm输入1dB压缩点 7.8dB噪声系数 集成LO缓冲器 集成RF和LO非平衡变压器 -3dBm至+6dBm的低LO驱动 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,50ns开关时间 外部电流设置电阻提供混频器低功耗/低性能工作模式选项
完全安装并经过测试 为输入、输出端口提供50Ω SMA连接器 1700MHz至3000MHz RF频率范围 1900MHz至3000MHz LO频率范围 DC至350MHz的IF频率范围 7.5dB变频损耗 +31dBm输入IP3 (下变频) +23dBm输入1dB压缩点 7.8dB噪声系数 集成LO缓冲器 集成RF和LO非平衡变压器 -3dBm至+6dBm的低LO驱动 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,50ns开关时间 外部电流设置电阻提供混频器低功耗/低性能工作模式选项
产品详情
MAX2043评估板(EV kit)简化了MAX2043在UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用中作为上变频/下变频混频器的评估。评估板由工厂完全安装并经过测试。评估板输入和输出端口带有标准50Ω SMA连接器,可在测试平台上进行快速简单的评估。
本文档提供评估该器件所需的测试设备列表、功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的每层布线图。
本文档提供评估该器件所需的测试设备列表、功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的每层布线图。
主要特征
应用/用途
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- DCS 1800与EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 微波链路
- PCS 1900与EDGE基站
- 点到点微波系统
- 个人移动无线装置
- UMTS/WCDMA与3G基站
- WiMAX基站和用户端设备
- 无线本地环路
技术文档
数据资料 | MAX2043评估板 | Jan 29, 2007 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
应用/用途
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- DCS 1800与EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 微波链路
- PCS 1900与EDGE基站
- 点到点微波系统
- 个人移动无线装置
- UMTS/WCDMA与3G基站
- WiMAX基站和用户端设备
- 无线本地环路
描述
MAX2043评估板(EV kit)简化了MAX2043在UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用中作为上变频/下变频混频器的评估。评估板由工厂完全安装并经过测试。评估板输入和输出端口带有标准50Ω SMA连接器,可在测试平台上进行快速简单的评估。
本文档提供评估该器件所需的测试设备列表、功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的每层布线图。
本文档提供评估该器件所需的测试设备列表、功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的每层布线图。
技术文档
数据资料 | MAX2043评估板 | Jan 29, 2007 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |