回到顶部 经过完全安装与测试 输入输出端带有50Ω SMA接头 1700MHz至2200MHz RF频率范围 1500MHz至2000MHz LO频率范围 1900MHz至2400MHz LO频率范围(联系制造商) DC到350MHz IF频率范围 7.1dB变频损耗 +34.5dBm输入IP3 (下变频) +24.4dBm输入1dB压缩点 7.3dB噪声系数 内置LO缓冲器 内置RF和LO不平衡变压器 -3dBm至+3dBm LO驱动 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为45dB,切换时间50ns 外部电流设置电阻提供了混频器的低功耗/低性能模式选项
经过完全安装与测试 输入输出端带有50Ω SMA接头 1700MHz至2200MHz RF频率范围 1500MHz至2000MHz LO频率范围 1900MHz至2400MHz LO频率范围(联系制造商) DC到350MHz IF频率范围 7.1dB变频损耗 +34.5dBm输入IP3 (下变频) +24.4dBm输入1dB压缩点 7.3dB噪声系数 内置LO缓冲器 内置RF和LO不平衡变压器 -3dBm至+3dBm LO驱动 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为45dB,切换时间50ns 外部电流设置电阻提供了混频器的低功耗/低性能模式选项
产品详情
MAX2039评估板(EV kit)可以简化对MAX2039 UMTS、DCS以及PCS基站上/下变频混频器的评估。它经过工厂完全安装与测试。评估板输入和输出端带有标准50Ω SMA接头,允许用户在测试台上快速轻松的进行评估。
其文档提供了评估器件所需的测试设备列表、功能验证的简单步骤、评估板电路介绍、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的版图。
其文档提供了评估器件所需的测试设备列表、功能验证的简单步骤、评估板电路介绍、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的版图。
主要特征
应用/用途
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置(PMR)
- UMTS/WCDMA基站
- 无线本地环路(WLL)
技术文档
数据资料 | MAX2039评估板 | Nov 29, 2004 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
应用/用途
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置(PMR)
- UMTS/WCDMA基站
- 无线本地环路(WLL)
描述
MAX2039评估板(EV kit)可以简化对MAX2039 UMTS、DCS以及PCS基站上/下变频混频器的评估。它经过工厂完全安装与测试。评估板输入和输出端带有标准50Ω SMA接头,允许用户在测试台上快速轻松的进行评估。
其文档提供了评估器件所需的测试设备列表、功能验证的简单步骤、评估板电路介绍、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的版图。
其文档提供了评估器件所需的测试设备列表、功能验证的简单步骤、评估板电路介绍、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的版图。
技术文档
数据资料 | MAX2039评估板 | Nov 29, 2004 | |
设计指南 | RF和混合信号PCB的一般布局指南 |