MAX2031EVKIT

MAX2031评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2031评估板(EV kit)简化了MAX2031在WCDMA、cdma2000®、GSM和WiMAX基站上变频/下变频混频器应用中的评估。在工厂经过完全安装和测试。评估板输入和输出端口含有标准的50Ω SMA连接器,支持测试台的快捷评估。

本文档提供评估该器件所需的测试设备列表、功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM),以及PCB每层布线图。

关键特性

  • 完全安装并经过测试
  • 为输入和输出端口提供50Ω SMA连接器
  • 815MHz至1000MHz RF频率范围
  • 960MHz至1180MHz LO频率范围
  • DC至250MHz IF频率范围
  • 7dB变频损耗
  • +36dBm输入IP3
  • +27dBm输入1dB压缩点
  • 7dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为49dB,50ns开关时间
  • 外部电流设置电阻提供混频器低功耗/低性能工作模式选项

应用

  • 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
  • 通信系统
  • 数字与扩频
  • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
  • 集成数字增强网络(iDEN®)基站
  • 微波和固定带宽无线接入设备
  • 预校正接收器
  • WiMAX基站和用户端设备
  • 无线本地环路

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南