MAX2022EVKIT

MAX2022评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2022评估板(EV kit)简化了MAX2022直上变频(下变频)正交调制器(解调器)的评估,MAX2022专门针对UMTS/WCDMA,cdma2000®,DCS/PCS,以及WiMAXSM基站应用。该评估板出厂时已经完全安装并经过测试。评估板的输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可以使用RF测试设备在试验平台上快速、简单的进行评估。

本文挡给出了评估该器件所需要的测试设备列表、验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及印刷电路板每层的布线图。

关键特性

  • 完全安装并经过测试
  • 输入和输出端口均带有50Ω SMA连接器
  • 1500MHz至2500MHz的RF范围
  • 高线性度以及低噪声的性能
  • 宽带基带输入/输出
  • DC耦合输入,可直接连接与DAC/ADC接口
  • 应用

    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正发送器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
    • 单载波与多载波DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 单载波与多载波WCDMA/UMTS基站
    • 无线本地环路(WLL)

    技术资料

    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

    质量和环境数据

    无铅封装的锡(Sn)晶须报告

    工具和模型

  • MAX2022EVKIT Gerber File
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    类型 编号 PDF 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南