MAX2016EVKIT

MAX2016评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2016评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,可对MAX2016双路对数检测器/控制器进行简便评估。MAX2016评估板可使器件工作在探测器或者控制器模式。RF输入采用50ͅ SMA连接器,便于同测试设备进行连接。

关键特性

  • 完整的增益和VSWR检测器/控制器
  • 双通道RF功率检测器/控制器
  • 从低频至2.5GHz频率范围
  • 在温度范围内保持高精度
  • 高达80dB的动态范围
  • 2.7V至5.25V*供电范围
  • 内部2V基准
  • 电源和温度波动时,比例稳定
  • 带误差输出的控制器模式
  • 5mm x 5mm, 28引脚薄型QFN封装
*参见完整数据资料中的Power-Supply Connection部分。

应用

  • 蜂窝基站、微波链路、雷达
  • 双通道、高精度AGC/RF功率控制
  • 双通道射频功率测量
  • 对数比例功能,用于RF信号
  • 军用产品
  • 远端系统监视与诊断
  • 回波损耗/VSWR测量
  • 射频/中频功率放大器(PA)线性化
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南