MAX1479EVKIT

MAX1479评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1479评估板(EV kit)可对MAX1479 ASK/FSK发送器进行详细评估,无需额外的支持电路即可测试器件的RF性能。RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,方便了与测试设备的连接。极性反转SMA可连接至1/4波长天线。该评估板能够直接与用户的嵌入式设计连接,便于数据编码。

MAX1479评估板提供两个版本:315MHz版本和433.92MHz版本。利用无源器件对这些频率进行优化。可方便地更换这些器件,使其工作在300MHz至450MHz的RF频率范围内。

为便于用户设计,MAX1479评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。评估板的Gerber文件可从china.maximintegrated.com下载。

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供多个板上测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 300MHz至450MHz可调频率范围*
  • 完全安装并经过测试
  • 可作为电池供电的单机发送器

    *需更换元件。
  • 应用

    • 车库开门器
    • 无线控制玩具
    • 远端无线钥匙门禁(RKE)
    • 射频远端控制
    • 安全系统
    • 胎压监视(TPM)
    • 无线计算机外设
    • 无线游戏机控制台
    • 无线传感器
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
    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    类型 编号 标题
    设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南