MAX1473EVKIT

MAX1473评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1473评估板(EV kit)可对MAX1473超外差接收器进行详细评估。无需支持电路即可测试器件的RF性能。RF输入采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。评估板还可直接与用户的嵌入式设计连接,方便进行数据解码。

MAX1473评估板提供两种版本:315MHz版和433.92MHz版。无源元件针对这些频率进行了优化。这些元件可方便的被更换,以适应300MHz至450MHz的RF频率范围。此外,通过改动其它两个元件,其设定的5kbps接收数据速率可以在0至100kbps间调整。

为便于在客户设计中应用, MAX1473评估板的PCB布局经过了验证,可直接复制使用,以实现客户产品的尽快面市。评估板的Gerber文件可以从china.maximintegrated.com下载。

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供多个板上测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 300MHz至450MHz可调频率范围*
  • 经过完全安装与测试
  • 只需增加一个天线即可作为独立接收器工作
*需更换元件。

应用

  • 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 无线传感器
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


类型 编号 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南