MAX11014EVKIT

MAX11014评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX11014评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11014 RF MESFET放大器漏极电流自动控制器,采用包含了DI2CM™ IP核(由Digital Core Design开发)的Altera复杂可编程逻辑器件(CPLD)实现。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容的软件,为验证MAX11014的功能提供了简便的图形用户接口(GUI)。

可从china.maximintegrated.com下载最新版本的MAX11014 IC数据资料。

关键特性

  • 演示MESFET漏极电流的自动调节功能
  • 支持标准、快速和高速I²C兼容的传输模式
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 蜂窝基站RF MOSFET偏置控制
  • 工业过程控制
  • 点到点或一点到多点链路
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm