MAX2990EVKIT

MAX2990和MAX2991评估板

业内首款基于OFDM的电力线通信调制解调器,能够在10kHz至490kHz频带提供100kbps的数据传输


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX2990评估板安装了MAX2990基带(BB)和MAX2991模拟前端(AFE)高集成度芯片组。该系统可通过120V或240V交流电力线、直流或“冷”线传输数据。MAX2990基带采用正交频分复用(OFDM)技术,可配置工作于10kHz至490kHz频带。

MAX2990评估板包含两个调制解调器和评估软件,可以根据不同国家的规格要求进行安装和配置,评估通信性能。以下列出了针对不同通信标准的型号:

型号 说明 频带 数据速率(最大值)
MAX2990EVKITA# CENELEC A 32kHz to 95kHz 23Kbps
MAX2990EVKITB# CENELEC B 95kHz to 120kHz 9.5Kbps
MAX2990EVKITC# CENELEC C 120kHz to 140kHz 7.7Kbps
MAX2990EVKITBC# CENELEC BC 95kHz to 140kHz 16Kbps
MAX2990EVKITF# FCC 150kHz to 480kHz 96Kbps
MAX2990EVKITR# ARIB 130kHz to 450kHz 93Kbps

关键特性

  • 优化工作于MAX2990 PLC基带
  • Rx通道集成选频滤波器、AGC以及10位ADC
  • Tx通道集成波形整形滤波器、可编程预驱动放大器以及10位DAC
  • 可调整采样速率,高达1.2Msps
  • 内置60dB动态范围AGC和直流失调补偿
  • 工作于CENELEC、FCC、ARIB频带的可编程滤波器
  • 3.3V单电源供电
  • 70mA典型电源电流(半双工模式)
  • 扩展级工作温度范围

应用

  • 自动抄表
  • 楼宇自动化
  • 制热、通风与空调控制(HVAC)
  • 家庭自动化
  • 工业自动化
  • 照明控制
  • 远距离监控
  • 安全系统/无钥匙门禁
  • 传感器控制和数据采集
  • 电力线传输语音设备