MAX2986EVKIT

MAX2986和MAX2981评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

如需获取产品信息,包括:数据资料和价格信息,需签署保密协议(NDA)。

MAX2986评估板设计采用了高度集成的芯片组,包括基于HomePlug® 1.0标准的MAX2986基带(BB)和MAX2981模拟前端(AFE)。该系统可通过120V或者240V交流电力线传输数据。MAX2986基带在4.49MHz至20.7MHz频带内采用正交频分复用(OFDM)技术。以下列举了评估板的主要特性。

关键特性

  • 通过交流电力线传输数据,速率高达14Mbps
  • 可调整OFDM传输信号的带宽和功率谱密度(PSD),以满足国际规范要求
  • 在物理层(PHY) (如自适应编码速率技术)和媒体访问控制(MAC)层(如自动重复请求(ARQ)技术)采用多种技术提供极佳的服务质量(QOS)
  • 采用链路自适应技术动态调整信号星座图(DBPSK或DQPSK)的大小以及前向纠错(FEC)率,对数据速率进行优化并将误码率降至最小
  • BOM成本最低的完备HomePlug芯片组方案
  • 多种数字接口,如MII/RMII、FIFO、以太网MAC、UART和USB
  • 具有较强的抗阻塞干扰能力
  • 采用带密钥管理的56位DES加密技术,提供安全通信链路

应用

  • 宽带电力线
  • 家庭自动化
  • 工业自动化
  • 局域网(LAN)
  • 电力线传输多媒体设备
  • 远距离监控
  • 安全系统
  • 电力线传输语音设备
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料