电力线通信技术利用已有的电力线进行通信,最大程度降低基础设施及维护成本。PLC技术避免了穿过障碍物重新建立通信通路,例如建筑物、山坡,以及阻碍无线通信的地基等。
灵活的单芯片电力线通信调制解调器提供可靠的操作和编程能力,适用于众多市场,例如G3-PLC、IEEE®P1901.2、ITU G.9903和PRIME,并且支持包括CENELEC、FCC和ARIB在内的多种频带。
我们的数字基带IC 及其配套集成线路驱动器的模拟前端(AFE),为工业应用提供完备的高速电力线宽带通信解决方案。

March 30, 2017
Learn how narrowband powerline communications (PLC) can address noisy industrial environments.
December 13, 2016
Need to lower costs of factory automation? Maxim’s MAXREFDES117 reference design reduces component count on boards to simplify designs and save costs.