回到顶部

光模块IC

Maxim为MSA兼容光模块提供完备的IC方案和参考设计,可满足155Mbps至14Gbps的以太网、SONET/SDH及光纤通道标准。利用Maxim丰富的应用经验和完备的参考设计,能够加快SFP+、QSFP+、SFP或XFP模块产品的上市时间。 

功能 工作速率(最大值) 协议
< 1Gbps 1Gbps 至 4.5Gbps 5Gbps 至 > 10Gbps 以太网 SDH/SONET 光纤通道
互阻放大器
限幅放大器
激光驱动器
时钟和数据恢复
控制器和监测器
光收发器