MAX9205EVKIT

MAX9205、MAX9206、MAX9207、MAX9208评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9205评估板(EV kit)是经过完全装配和测试的电路板,简化了MAX9205 400Mbps、10位串行器和MAX9206 400Mbps、10位解串器的评估。MAX9205 IC将10位并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行、高速总线低电压差分信号(BLVDS)数据流,MAX9206接受来自MAX9205的串行数据,并将其转换成10位宽的LVCMOS/LVTTL并行数据。

评估板需要一个3.3V电源和一路频率在16MHz至40MHz范围的参考时钟输入。10位并行数据与一个24引脚的插头连接,输出数据可以通过另一个24引脚插头采集。评估板电路可以修改成独立的电路,分别评估MAX9205和MAX9206。MAX9205和MAX9206串行器/解串器对可以替代输入时钟频率范围为:40MHz至60MHz、具有更高的最大数据传输速率(600Mbps)的MAX9207和MAX9208串行器/解串器对。

关键特性

  • 3.3V单电源供电
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 允许共模测试
  • 可分别评估串行器(MAX9205)和解串器(MAX9206)
  • 允许用双绞线电缆测试
  • 低电压、低功耗工作
  • 经过完全安装与测试
  • 应用

    • 上/下路复用器
    • 背板与互连应用
    • 蜂窝电话基站
    • 数字交叉连接
    • DSLAM
    • 网络路由器和交换机
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料