MAX3996EVKIT

MAX3996评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3996评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于评估2.5Gbps激光驱动器MAX3996的光学性能和电性能。

电气测试时,评估板的输出可连接50Ω端接示波器的SMA连接器;光学测试时,评估板可配置为连接到激光器/监视器二极管的组件。

关键特性

  • 驱动共阳极激光器
  • 装配齐全并已测试
  • LED故障指示
  • 可调节的激光器偏置电流
  • 可调节的激光器调制电流
  • 可调节的激光器调制温度系数
  • 电性能工作配置;无需激光器
  • 应用

    • 10吉比特以太网WWDM
    • ATM LAN光发送器
    • 光纤通道光发送器
    • 千兆位以太网光发送器
    • VCSEL发送器
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料