MAX3992EVKIT

MAX3991、MAX3992评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3991/MAX3992评估板(EV kit)可简化XFP信号调理IC:接收器(MAX3991)和发送器(MAX3992)的评估。该评估板可以测试MAX3991和MAX3992的所有性能。单个参考时钟同时为MAX3991和MAX3992提供时钟信号。恢复后的时钟输出可被使能以测试抖动。

关键特性

  • 完全安装并经过测试
  • 低介质损耗传输线
  • SMA连接器可简化实验室测试
  • +3.3V单电源工作

应用

  • 10.3Gbps/11.1Gbps以太网XFP收发器
  • 10.5Gbps光纤通道XFP收发器
  • 10Gbps DWDM收发器
  • 9.95Gbps至11.1Gbps XFP光模块
  • SONET OC-192/SDH STM-64 XFP收发器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料