MAX3983EVKIT

MAX3983评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3983评估板(EV kit)是已装配好的演示电路板,为MAX3983四路铜缆信号调理器提供电气性能评估。评估板还包含一个为精密测量提供的校准带。

关键特性

  • 经过完全安装和测试
  • 方便的工作模式选择
  • 配备4X InfiniBand电缆连接器

应用

  • 10G光纤通道XAUI (4 x 3.1875Gbps)
  • 10Gbase-CX4以太网(4 x 3.125Gbps)
  • 4x铜缆或背板传输(1Gbps至3.2Gbps)
  • 4x InfiniBand® (4 x 2.5Gbps)