MAX3981EVKIT

MAX3980、MAX3981评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3980/MAX3981评估板(EV kit)简化了对通道均衡器MAX3980/MAX3981的评估。评估板能够检测器件的所有功能。所有数据输入和输出口采用SMA连接器和50Ω阻抗受控的连线连接到MAX3980/MAX3981。使其易于连接到高速测试设备。

关键特性

  • 所有高速输入和输出采用SMA连接器
  • 经过完全安装与测试
  • +3.3V单电源工作
  • 应用

    • IEEE 802.3ae XAUI接口(3.125Gbps)
    • InfiniBand® (2.5Gbps)
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料