MAX3971AEVKIT

MAX3971、MAX3971A评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3971/MAX3971A评估板(EV kit)简化了对10.3Gbps限幅放大器MAX3971和10.7Gbps限幅放大器MAX3971A的评估。评估板能够检测器件的所有功能。所有数据输入和输出口采用SMA连接器和50Ω阻抗受控的连线连接到MAX3971/MAX3971A,使其易于连接到高速检测设备。

关键特性

  • 所有高速输入和输出采用SMA连接
  • +3.3V单电源
  • 装配齐全并已测试
  • 应用

    • 10吉比特以太网光接收器
    • 10吉比特光纤通道接收器
    • VSR OC-192接收器