MAX3964ETPEVKIT

MAX3964ETP评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3964ETP评估板(EV kit)为装配齐全的电性能演示板,简化对MAX3964ETP的评估。评估板能够检测MAX3964ETP的所有功能。

关键特性

  • 简化+3.0V至+5.5V下MAX3964ETP的电性能评估
  • 经过完全安装与测试
  • 可检测所有功能
  • 评估板专为50Ω接口设计

应用

  • 125Mbps FDDI接收器
  • 155Mbps LAN ATM接收器
  • 266Mbps光纤通道接收器
  • ESCON接收器
  • 高速以太网接收器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料