MAX3946EVKIT

MAX3946评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3946评估板(EV kit)是完全安装的演示板,为1.0625Gbps至11.3Gbps激光驱动器MAX3946提供光学评估。控制软件通过USB口与评估板通信,并提供对所有器件功能的简便控制。评估板可完全由USB口供电,用户也可以选择外部3.3V单电源为器件供电,而USB口为板载微控制器供电。评估板上的柔性电缆允许连接带柔性电缆的激光器。

关键特性

  • 驱动差分连接激光器
  • 软件控制MAX3946
  • 通过USB或外部电源供电

应用

  • 10GBASE-LR SFP+光收发器
  • 10GBASE-LRM SFP+光收发器
  • 10GFC SFP+光收发器
  • 4x/8x FC SFP+光收发器
  • OC192-SR XFP/SFP+光收发器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料