MAX3945EVKIT

MAX3945评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3945评估板(EV kit)是完全安装的电特性演示板,便于通过计算机控制评估MAX3945多速率限幅放大器。随评估板提供的软件通过USB口与评估板进行通信,能够访问所有内部寄存器,优化MAX3945的功能。评估板采用+3.3V电源和USB口供电。SMA连接器用于高速输入和输出,LED用来指示USB的电源状态。

关键特性

  • 完全安装并经过测试
  • 通过USB口进行软件控制
  • SMA连接器用于高速输入和输出

应用

  • 10G PON ONU
  • 10GBASE-SR/LR SFP+光收发器
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道光收发器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料