MAX3941EVKIT

MAX3941评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3941评估板(EV kit)是经过安装的演示板,提供MAX3941 10.7Gbps EAM驱动器的电气评估。输出接口采用SMA连接器,可连接到50Ω端接的示波器。

关键特性

  • 所有高速I/O均带有SMA连接器
  • 设定为电操作,无需激光器
  • 单-5.2V电源工作
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 10Gbps以太网
  • DWDM系统
  • 长/短程光发送器
  • SONET OC-192和SDH STM-64
  • 传输系统
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料