MAX3934EVKIT

MAX3934评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3934评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于对10.7Gbps紧凑型激光驱动器MAX3934的电气评估。板上安装的裸片是MAX3934A,其内部包括一个12Ω的阻尼电阻(RD)。评估板输出接口至SMA连接器,可以连接到50Ω终端匹配的示波器。

关键特性

  • 装配齐全并已测试
  • 板上运放用于偏置电流和调制电流控制
  • 完全匹配,达到最佳的输入返回损耗
  • 刻度的传输线
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料