MAX3891EVKIT

MAX3891评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3891评估板(EV kit)为一块装配齐全的表贴演示板,简化了对带时钟合成和单端、低压PECL输入的2.5Gbps、16:1串行器MAX3891的评估。

MAX3891评估板优化工作于+3.3V。3.3V供电时总的电流消耗为570mA。评估板在所有输入和输出数据线上提供PECL终端匹配和受控的50Ω阻抗。

关键特性

  • +3.3V单电源
  • 可选择的参考时钟频率
    (155.52MHz, 51.84MHz, 77.76MHz, 38.88MHz)
  • 装配齐全并已测试的表贴电路板

应用

  • 2.5Gbps接入节点
  • 2.5Gbps SDH/SONET传输系统
  • 上/下路复用器
  • ATM背板
  • 数字交叉连接
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料