MAX3886EVKIT

MAX3886评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3886评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的演示电路板,用于简化对集成了串行器/解串器的MAX3886 BPON/GPON CDR的评估。评估板采用+3.3V单电源供电,并包含了测试MAX3886所有功能所需的外部元件。

关键特性

  • 完全安装并经过测试
  • +3.3V单电源供电
  • 所有高速I/O均提供SMA和SMB连接器
  • 包括19.4400MHz SMD晶体参考

应用

  • BPON/GPON光网络终端(ONT)