MAX3866EVKIT

MAX3866评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX3866 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled, chip-on-board (COB) electrical demonstration kit. It provides easy evaluation of the MAX3866 2.5Gbps, +3.3V combined transimpedance/limiting amplifier.

关键特性

  • Easy +3.3V or +5.0V Electrical Evaluation of MAX3866
  • Evaluation of Adjustable Loss-of-Power (LOP)
  • Fully Assembled and Tested
  • EV Kit Designed for 50Ω I/O Interface

应用

  • 2.488Gbps ATM接收器
  • PIN/前置放大接收器
  • SDH/SONET发生器
  • SDH/SONET传输系统
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料