MAX3850EVKIT

MAX3850评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3850评估板(EV kit)为已装配好的演示板,提供光学或电气评估MAX3850。

评估板由PCB上两个独立的电气隔离部分组成。电气评估部分的输出接口至SMA连接器,可连接至50Ω终端匹配的示波器。光学评估部分的输出配置为外接激光/监测二极管。

关键特性

  • 装配齐全并已测试
  • +3.3V工作
  • 提供板上输入终端匹配
  • 独立的调制电流与偏置电流监测
  • 支持光学评估和电气评估
  • 应用

    • 上/下路复用器
    • 数字交叉连接
    • MPLS发送系统
    • SDH/SONET传输系统
    • 段再生器
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料