MAX3841EVKIT

MAX3841评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3841直流耦合评估板(EV kit)简化了12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关MAX3841的评估。该评估板可以测试MAX3841的全部功能。对于MAX3841的所有CML输入和输出端口,评估板提供50Ω阻抗受控的传输线SMA连接器。评估板附带校准传输线。

关键特性

  • 直流耦合评估板
  • 独立的电源连接
  • 完全安装并经过测试
  • CML输入和输出采用SMA连接器
  • 附带校准传输线
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料