MAX3806EVKIT

MAX3806评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3806评估板(EV kit)是经过安装和测试的演示板,简化了对MAX3806激光测距系统接收器的评估。输入可以配置为评估带有光电二极管或不带光电二极管的接收器。电路板由+5V电源供电,可选择+12V电源用于光电二极管的反向偏置。通过2引脚跳线可以简便地设置工作模式。输入和输出端的SMA连接器为测试设备提供简易接口。

关键特性

  • +5V电源供电
  • 输入可配置为电气评估和光学评估
  • 可选的+5V或+12V光电二极管反向偏置
  • 通过2引脚跳线设置工作模式
  • 输入和输出端采用SMA连接器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料